DE
Choose your Language
Benennung
Messuhr
Ausführung 1
90°
Material Grundkörper
Stahl
D
3
H
8
L
48
L1
1
L2
7
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise.
Zubehör
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch