{"product":{"productId":"agid.32581","price":365.43,"name":"Basis-Schnellspannhalter Aluminium hoch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Befestigung Edelstahl.
Befestigungsschraube Stahl.
Befestigung Edelstahl.
Befestigungsschraube Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Befestigung blank.
Befestigungsschraube verzinkt.
Befestigung blank.
Befestigungsschraube verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Befestigung Edelstahl.
Befestigungsschraube Stahl.
Befestigung Edelstahl.
Befestigungsschraube Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Befestigung blank.
Befestigungsschraube verzinkt.
Befestigung blank.
Befestigungsschraube verzinkt.
Hinweis
Die Schnellspannhalter dienen als Basis eines Schnellwechselsystems. Die Schnellspannhalter können mit Hilfe einer Gewindebohrung direkt auf dem Maschinentisch oder der Grundplatte montiert werden. Die Schnellspannhalter können werkzeuglos mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme verbunden werden.
Zubehör
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.