DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Federspanner passend zu den Prismen 34013-10.

Das Maß D bezieht sich auf den zusammengebauten Zustand des Federspanners / Niederhalters mit Befestigung und den Prismen 34013-10 (Winkel 120°).

Das Set besteht aus einem Säulenhalter, der Säule 33262-0606X075 und dem Federspanner / Niederhalter 33260-10605010.
Lieferumfang
Zylinderschraube M5X25 und eine passende Unterlegscheibe.
Zubehör
Prismen 34013-10.
Federspanner / Niederhalter 33260.
Säulen 33262.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch