DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ausführung
Grundkörper gehärtet und chemisch vernickelt.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Hinweis
Kleinteilespanner mit verschiedenen Klemmflächen zum Aufspannen von kleinen Teilen. So können flache und rotationssymmetrische Teile sowie Teile mit einer Bohrung gespannt werden. Perfekte Anwendung für die Messtechnik.

Bei Form C sind die Spanndurchmesser je um 3 mm abgestuft (erste Abstufung hat 4 mm).

Die Kleinteilespanner können mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Kleinteilespanner schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch