{"product":{"productId":"agid.32600","price":692.07,"name":"Magnetprismen schaltbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Prisma Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ausführung
Prisma orange lackiert.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Prisma Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ausführung
Prisma orange lackiert.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Hinweis
Schaltbarer Magnet zum Spannen und Positionieren von runden Werkstücken. Mittels der Bohrung D1 kann ein verstellbarer Längenanschlag befestigt werden.
Der Magnetprisma kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Magnetprismen schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Der Magnetprisma kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Magnetprismen schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.