{"product":{"productId":"agid.32594","price":1775.42,"name":"Präzisions-Zentrischspanner"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Backen Stahl.
Backen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Backen oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.
Backen oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Backen Stahl.
Backen Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Backen oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.
Backen oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.
Hinweis
Der Präzisions-Zentrischspanner ist eine flexible Lösung, Werkstücke einfach und schnell für das Vermessen auf Messmaschinen zu positionieren und fixieren. Die Klemmung ist über die abgesetzten Backen oder über die in die Backen steckbaren Stifte möglich. Damit können auch Werkstücke mit Innenbohrungen geklemmt werden.
Der Präzisions-Zentrischspanner kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Zentrischspanner schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Der Präzisions-Zentrischspanner kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Zentrischspanner schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Lieferumfang
Verstellbarer Längenanschlag, 4 Zylinderstifte DIN 6325 4X20 und Bedienwerkzeug.
Zeichnungshinweis
1) Verstellbarer Längenanschlag
2) Zylinderstift
2) Zylinderstift
Zubehör
Zubehör 33225.
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.