{"product":{"productId":"agid.32590","price":984.63,"name":"Präzisionsschraubstöcke, Form A"},"currency":"CHF"}
- Für das Vermessen von Werkstücken auf Maschinentischen
- Vergrößerung der Spannweite von 35 auf bis zu 75 mm möglich
- Oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen
- Mit zusätzlichen Stiften zur Aufnahme komplexer Werkstücke
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
oberflächengehärtet und präzisionsgeschliffen.
Hinweis
Der Präzisionsschraubstock ist eine flexible Lösung, Werkstücke einfach und schnell für das Vermessen auf Messmaschinen zu positionieren und fixieren. Die Klemmung ist über die abgesetzten Backen oder über die in die Backen steckbaren Stifte möglich. Damit können auch Werkstücke mit Innenbohrungen geklemmt werden. Mit den austauschbaren Führungssäulen kann die Spannweite von 35 mm auf bis zu 75 mm vergrößert werden.
Form A: Der Präzisionsschraubstock kann in 4 Lagen, die im rechten Winkel zueinander stehen, auf dem Messtisch platziert werden.
Form B: Der Präzisionsschraubstock kann mit allen (Basis-)Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Schraubstöcke schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Form A: Der Präzisionsschraubstock kann in 4 Lagen, die im rechten Winkel zueinander stehen, auf dem Messtisch platziert werden.
Form B: Der Präzisionsschraubstock kann mit allen (Basis-)Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Schraubstöcke schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Lieferumfang
Verstellbarer Längenanschlag, Säulensatz für Spannweiten- und Spindelverlängerung bis 75 mm sowie 4 Zylinderstifte DIN 6325 4X20 und Bedienwerkzeug.
Auf Anfrage
Säulensatz für Spannweitenverlängerung 100 mm oder 150 mm.
Zubehör
Zubehör 33225.
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.