DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Prisma zum Messen von runden Werkstücken.
Das Prisma enthält eine seitliche Gewindebohrung passend zum Federspanner / Niederhalter mit Befestigung 34013.

Die Prismen können mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Prismen schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Lieferumfang
Verstellbarer Längenanschlag.
Zeichnungshinweis
1) Verstellbarer Längenanschlag
Zubehör
Federspanner / Niederhalter mit Befestigung 34013.
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch