{"product":{"productId":"agid.32587","price":701.77,"name":"Schnellspannhalter Aluminium drehbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Welle Edelstahl.
Welle Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schnellspannhalter Aluminium drehbar, Form A, einstellbar
ab
701,77 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schnellspannhalter Aluminium drehbar, Form B, Feineinstellung
ab
1.170,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Welle Edelstahl.
Welle Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Hinweis
Die Schnellspannhalter drehbar können werkzeuglos auf die Basis-Schnellspannhalter, Grundplatten oder Positioniertische montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.
Der Schnellspannhalter ist drehbar. Der Drehbereich beträgt 360° stufenlos. Die Fixierung erfolgt mit einer Rändelschraube.
Die Winkeleinstellung ist bis auf 2° genau skaliert.
Der Schnellspannhalter ist drehbar. Der Drehbereich beträgt 360° stufenlos. Die Fixierung erfolgt mit einer Rändelschraube.
Die Winkeleinstellung ist bis auf 2° genau skaliert.
Zeichnungshinweis
Form A: mit 90°-Rastung
Form B: mit Feinverstellung
Form B: mit Feinverstellung
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.