{"product":{"productId":"agid.32586","price":1526.41,"name":"Schnellspannhalter Aluminium mit Winkelelement drehbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Welle Edelstahl.
Schnecke Stahl.
Welle Edelstahl.
Schnecke Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Welle Edelstahl.
Schnecke Stahl.
Welle Edelstahl.
Schnecke Stahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Hinweis
Die Winkelelemente drehbar können werkzeuglos auf die Basis-Schnellspannhalter, Grundplatten oder Positioniertische montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.
Der Schnellspannhalter ist dreh- und schwenkbar. Der Schwenkbereich ist zwischen +90° und -55°. Das Schwenken ist mittels eines Schneckengetriebes möglich. Der Drehbereich beträgt 360° stufenlos bzw. erfolgt alle 90° mit Rastung. Die Fixierung erfolgt mit einer Rändelschraube.
Die Winkeleinstellung ist bis auf 2° genau skaliert.
Der Schnellspannhalter ist dreh- und schwenkbar. Der Schwenkbereich ist zwischen +90° und -55°. Das Schwenken ist mittels eines Schneckengetriebes möglich. Der Drehbereich beträgt 360° stufenlos bzw. erfolgt alle 90° mit Rastung. Die Fixierung erfolgt mit einer Rändelschraube.
Die Winkeleinstellung ist bis auf 2° genau skaliert.
Auf Anfrage
Drehung mittels Getriebe.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.