{"product":{"productId":"agid.32582","price":434.71,"name":"Schnellspannhalter Aluminium mit Winkelelement, Form A, fest"},"currency":"CHF"}
- Aufnahme für Positionier- und Spannelemente
- Winkel kompakt einstellbar (bis 90°)
- Stufenlos schwenkbar
- Optimierte Höhe
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Hinweis
Die Winkelelemente können werkzeuglos auf die Basis-Schnellspannhalter, Grundplatten oder Positioniertische montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Adapter 33225-20.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.