DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Die Grundschiene kann auf den Grundplatten 01042 mittels einer Zylinderschraube festgeschraubt und individuell eingestellt werden. In die Gewindebohrung können passende Verlängerungsstücke eingeschraubt werden.
Lieferumfang
Zylinderschraube M6X14 und eine passende Unterlegscheibe.
Zubehör
Grundplatten 01042.
Verlängerungsstücke 02035 und 02035-01.
Stützschrauben 02037-01.
Stützen 02156.
Pendelauflagen 02005.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch