DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
An den Halteplatten können Säulen für Federspanner / Niederhalter 33262 mit Gewinde M6 befestigt werden.

Die Bohrung der Halteplatte ist für Gewinde M10 ausgerichtet.
Zubehör
Säulen 33262.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Stützschrauben 02037-01.
Stützen 02156.
Pendelauflagen 02005.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch