DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Schnellwechsel-Paletten für die Messtechnik zur reproduzierbaren Positionierung. Die Positionierung erfolgt mit einem Winkel.
Bei Form B werden Schrauben mitgeliefert, die zum Abstecken auf der Keyence-Maschine genutzt werden kann.
Vorteile
Die Spannmodule können außerhalb der Messmaschine auf der Trägerplatte montiert werden. Dadurch können die Messmaschinen-OEEs durch kürzere Rüst- und Fixierzeiten verringert werden.
Lieferumfang
Form B: 2 Zylinderschrauben M4X5.
Zubehör
Prismahalterung 34023.
Reitstock 34024.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch