DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
nitrocarburiert.
Bestellhinweis
Paarweise.
Hinweis
Spitzen passend zum Reitstock 34024-05.

Durch die Schlitze bei Form C und Form D ist das Messen der Länge des Werkstücks möglich.

D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Zubehör
Reitstöcke 34024-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch