Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Gummi
- Weichgummiräder
- Ruhige Fahrt
- Hohe Elastizität
- Geringer Rollwiderstand
Verkaufseinheit
128,79 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Ausführung 2
mit Weichgummireifen
Produkttyp
Elastik-Vollgummi Reifen
Material Grundkörper
Gummi
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
125
F5=Tragfähigkeit kg
150
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm).
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm).
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.