DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C zu verwenden.

Arretierbolzen Mini ermöglichen einen vielfältigen Einsatz, insbesondere bei kleinen Bauräumen. Hierbei bilden sie eine platzsparende und preisgünstige Alternative zu den bekannten Standardbauformen.
Der Anschraubflansch ermöglicht die Befestigung an dünnwandigen Bauteilen mittels Senkkopfschrauben.
Werkstoff

Anschraubflansch Zinkdruckguss.

Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Anschraubflansch blau passiviert.
Arretierstift blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020.
Zubehör
Senkkopfschrauben DIN EN ISO 10642, 07175.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch