{"product":{"productId":"agid.26837","price":23.38,"name":"BÜGELSPANNER HORIZONTAL, STANDARD MITGEGENHALTER, FORM:A, F1=1600, STAHLVERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFF ROTÖLBESTÄNDIG"},"currency":"CHF"}
Bügelspanner
Stahl
verzinkt
Verkaufseinheit
23,38 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelspanner
Form
A
Ausführung 2
mit Gegenhalter
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Komponente
rot
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
Oberfläche
Komponente
ölbeständig
F1=Zugkraft (N)
1600
A
26,2
A1
15,9
A2
6
A3
9,9
A4
19,8
A5
5,2
B
28,2
B1
19
B3
13
B5
2
D
4,4
D1
4
D2
4,4
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
31,3
Handkraft
FH
N
100
L1
10,4
RoHS
true
Spannweg
L2
30
UNSPSC Code
31162800
Verstellweg
L max.
112,5
Verstellweg
L min.
82,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.