{"product":{"productId":"agid.35383","price":18.61,"name":"Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Abdeckung, ohne Profil-Halbzylinder, Form D"},"currency":"CHF"}
- Ergonomisches Design
- Vielseitige Anwendung
- Einfache Montage
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis). Um den Schwenkhebel mit dem passenden Zubehör (Adapter 05601-10 oder Stangenschloss 05601-22) zu verbinden, wird die Buchse 05601-11 benötigt.
Bei Form A und Form B sind die Profil-Halbzylinder bereits im Schwenkhebel montiert.
Bei Form C und Form D müssen die Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) separat bestellt werden.
Bei Form A und Form C wird immer ein Adapter 05601-10 benötigt.
Bei Form B und Form D wird immer ein Stangenschloss 05601-22 benötigt.
Die Befestigungsschrauben, die zur Montage der Schwenkhebel und des Zubehörs benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Schwenkhebel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis). Um den Schwenkhebel mit dem passenden Zubehör (Adapter 05601-10 oder Stangenschloss 05601-22) zu verbinden, wird die Buchse 05601-11 benötigt.
Bei Form A und Form B sind die Profil-Halbzylinder bereits im Schwenkhebel montiert.
Bei Form C und Form D müssen die Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) separat bestellt werden.
Bei Form A und Form C wird immer ein Adapter 05601-10 benötigt.
Bei Form B und Form D wird immer ein Stangenschloss 05601-22 benötigt.
Die Befestigungsschrauben, die zur Montage der Schwenkhebel und des Zubehörs benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Schwenkhebel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge 05569
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink 05601-10
8) Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen 05601-22
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge 05569
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink 05601-10
8) Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen 05601-22
Zubehör
05601 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.