Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit oder ohne Abdeckung, Form A, für Adapter
ab
18,09 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit oder ohne Abdeckung, Form B, für Flachstangen
ab
18,49 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Die Schwenkhebel sind mit und ohne Abdeckkappe für Profil-Halbzylinder erhältlich.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Um den Schwenkhebel mit dem passenden Zubehör (Adapter 05601-10 oder Stangenschloss 05601-22) zu verbinden, wird die Buchse 05601-11 benötigt.
Bei Form A wird immer ein Adapter 05601-10 benötigt.
Bei Form B wird immer ein Stangenschloss 05601-22 benötigt.
Die Befestigungsschrauben, die zur Montage der Schwenkhebel und des Zubehörs benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten.
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) muss separat bestellt werden.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Schwenkhebel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Die Schwenkhebel sind mit und ohne Abdeckkappe für Profil-Halbzylinder erhältlich.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Um den Schwenkhebel mit dem passenden Zubehör (Adapter 05601-10 oder Stangenschloss 05601-22) zu verbinden, wird die Buchse 05601-11 benötigt.
Bei Form A wird immer ein Adapter 05601-10 benötigt.
Bei Form B wird immer ein Stangenschloss 05601-22 benötigt.
Die Befestigungsschrauben, die zur Montage der Schwenkhebel und des Zubehörs benötigt werden, sind im Lieferumfang enthalten.
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) muss separat bestellt werden.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Schwenkhebel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge 05569
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink 05601-10
8) Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen 05601-22
2) Blechstärke max. 2,5mm
3) 1-Punkt Verriegelungssystem
4) 3-Punkt Verriegelungssystem
5) Zunge 05569
6) Schwenkhebel
7) Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink 05601-10
8) Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen 05601-22
Zubehör
05601 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.