{"product":{"productId":"agid.36869","price":2.28,"name":"Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 250N, Anschraubbohrungen verdeckt oder seitlich"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 250N, Anschraubbohrungen verdeckt oder seitlich, Form A
ab
2,28 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 250N, Anschraubbohrungen verdeckt oder seitlich, Form B
ab
2,28 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Hinweis
Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
Gegenhaken 05528.