{"product":{"productId":"agid.36892","price":3.33,"name":"Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit beweglichem Dreikantspannbügel bis 700N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, Form B"},"currency":"CHF"}
- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden
- Verstellbarer Spannhaken
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Hinweis
Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Um Toleranzen auszugleichen besitzt der Spannverschluss einen beweglich gelagerten Spannhaken.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel verstellt werden.
Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
Gegenhaken 05538.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.