{"product":{"productId":"agid.36897","price":1.81,"name":"Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Dreikantspannbügel bis 1000N, einstellbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Edelstahl elektrolytisch poliert.
Zubehör
Spannverschluss 05551.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.