DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
silber
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
M10
L=Länge
218
B
31
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
16
Form-Typ
mit durchgehender Bohrung
H
58
H1
40
Montage
von der Bedienseite
RoHS
true
S
36
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Produktbeschreibung
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.
Werkstoff
Bügelgriff EN AW-6060.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Ausführung
schwarz oder silber.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Vorteile
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen,
Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Lieferumfang
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch