DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Bügelgriff Edelstahl 1.4404.

Befestigungsmaterial 1.4404.

Ausführung
poliert.
Montage
Von der Rückseite.
Lieferumfang
Bügelgriff Edelstahl (06924).
Sechskantschrauben DIN 933 (07171).
Scheiben DIN EN ISO 7089 (07300).
Auf Anfrage
Sonderlängen.
Zubehör
Sechskantschraube mit Schaft (07170).
Sechskantschraube DIN 933 (07171).
Sechskantschraube mit Flansch (07172).
Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf (07174).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch