{"product":{"productId":"agid.32518","price":6.7,"name":"Fingergriffe Aluminium rund"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06917.
Scheiben 07300.
Scheiben 07305.
Sechskantschrauben 07171.
Schrauben 07174.
Zylinderschrauben 07160.
Scheiben 07300.
Scheiben 07305.
Sechskantschrauben 07171.
Schrauben 07174.
Zylinderschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.