DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast PA6.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Für Form A:
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch