{"product":{"productId":"agid.34388","price":277.18,"name":"Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker"},"currency":"CHF"}
- mit Drucktaster
- mit roter oder grüner LED
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Montage: von der Rückseite
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA6.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden).
Schutzart: IP65 (bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden).
Schutzart: IP65 (bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Für Form A:
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.