{"product":{"productId":"agid.34388","price":273.18,"name":"Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast PA6.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker
ab
277,18 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel
ab
273,18 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA6.
Ausführung
Thermoplast schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Form A:
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels.
Form B:
Anschlussleitung aus der Anschraubfläche des Griffschenkels.
Form A:
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels.
Form B:
Anschlussleitung aus der Anschraubfläche des Griffschenkels.
Technische Daten
siehe Downloads, Technischer Hinweis
Anschlussart: Stecker M12x1 8-polig oder 5 m Kabel
Schutzart: IP54 (für Form A bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Anschlussart: Stecker M12x1 8-polig oder 5 m Kabel
Schutzart: IP54 (für Form A bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage
Von der Rückseite.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Stecker
Form B: mit Kabel
Form B: mit Kabel
Zubehör
Für Form A:
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.