DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Hinweis
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch