{"product":{"productId":"agid.34391","price":408.41,"name":"Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster ohne Not-Halt
ab
408,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt
ab
564,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast PA6.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Verbindungsrohr Thermoplast PVC.
Ausführung
Griffschenkel schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Verbindungsrohr schwarz.
Hinweis
Form A:
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig
Technische Daten
siehe Downloads, Technischer Hinweis
Anschlussart: Stecker M12x1 8- oder 12-polig.
Schutzart: IP54 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Anschlussart: Stecker M12x1 8- oder 12-polig.
Schutzart: IP54 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Zubehör
Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel 06980.
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung 80150-10.