DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Kurbel Edelstahl 1.4308.

Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Kurbel blank.
Thermoplast schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Andere Kunden kauften auch