{"product":{"productId":"agid.32017","price":65.93,"name":"Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant"},"currency":"CHF"}
- Korrosionsbeständig
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Ausführung: Innenvierkant
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Edelstahl 1.4308.
Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Kurbel blank.
Thermoplast schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Thermoplast schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.