{"product":{"productId":"agid.36168","price":6.32,"name":"Spanngriffe ergonomisch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spanngriff ergonomisch mit Innengewinde
ab
6,32 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spanngriff ergonomisch mit Außengewinde
ab
8,85 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.