{"product":{"productId":"agid.18195","price":17.31,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 M12X40,D1=63, H=40, FORM:L MIT AUßENGEWINDE,ALUMINIUM GLEITGESCHLIFFEN,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"CHF"}
Sterngriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
17,31 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
40
L=Gewindelänge
40
D2
20
Form-Typ
mit Außengewinde
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Sterngriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.