{"product":{"productId":"agid.36141","price":2.59,"name":"Rändelschrauben mit Innengewinde"},"currency":"CHF"}
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Für beengte Spannräume
- SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie
- Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Innengewinde Messing.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Innengewinde Messing.
Hinweis
Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.