DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Durch die extrem niedere Bauhöhe finden diese Griffe auch bei beengtem Spannraum ihre Anwendung. Die am Umfang angebrachten Nuten unterstützen die Griffigkeit.
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Andere Kunden kauften auch