{"product":{"productId":"agid.30524","price":5.62,"name":"Flügelgriffe \"Miniwing\" Edelstahl"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Flügelgriffe "Miniwing" Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt
ab
5,62 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Flügelgriffe "Miniwing" Edelstahl, Form E, Gewindesackloch
ab
5,62 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Flügelgriffe "Miniwing" Edelstahl, Form L, Außengewinde
ab
8,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Flügelgriff Miniwing zeichnet sich durch seine ergonomische und kompakte Bauform aus.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder 1.4404.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Zeichnungshinweis
Form D: Innengewinde durchgehend
Form E: Gewindesackloch
Form L: Außengewinde
Form E: Gewindesackloch
Form L: Außengewinde