{"product":{"productId":"agid.18320","price":1.8,"name":"GRIFFSCHRAUBE GR.1 D=M03X15 D1=16 H=15,FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:STAHL, BLAU PASSIVIERT"},"currency":"CHF"}
Galletto Con Perno Filettato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Vorteil: Schnell von Hand anziehbar
Unité de vente
1,80 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Galletto Con Perno Filettato
Forme
L
Type de filetage
filetage
Taille
1
Matériau du corps de base
resina termoplastica
Matériau des composants
acciaio
Coloris du corps de base
grigio nerastro RAL 7021
Coloris des composants
passivata blu
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M03
H=Hauteur
15
L=Longueur de filetage
15
B
10
D2
12
H1
5
Description
Matière
Thermoplastique noir, tige filetée en acier ou en Inox.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.