DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aufsätze Werkzeugstahl.
Hinweis
Das pneumatische Einbauwerkzeug ist passend zu den Gewindeeinsätzen (Standard 07660 und verstärkt 07661).
Das Eindrehen und Arretieren der Keile erfolgt mit einem Knopfdruck.
Der Antrieb erfolgt über Druckluft 5 - 7 bar. Druckluftanschluss 1/4” NPT.

D1 gibt das passende Innengewinde der Gewindeeinsätze an.

Das Einbauwerkzeug und der Aufsatz muss separat bestellt werden.
Vorteile
Schnelle Installation der Gewindeeinsätze mit einem leichten und ergonomischen Werkzeug.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch