{"product":{"productId":"agid.33856","price":21.79,"name":"Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form A geriffelt
ab
21,79 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form B keilförmig
ab
21,79 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Zeichnungshinweis
Form A: geriffelt
Form B: keilförmig
Form B: keilförmig
Zubehör
04575 Niederzugspanner.
04578 Niederzugspanner.
04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen.
07159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912.
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl.
04578 Niederzugspanner.
04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen.
07159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912.
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl.