{"product":{"productId":"agid.34418","price":9.36,"name":"Klemmringe Stahl oder Edelstahl geschlitzt, innen mit Auflagefläche"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Klemmringe geschlitzt, innen mit Auflagefläche umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geschlitzten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geschlitzten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.