DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Der Karabinerhaken DIN 5299 aus Stahl, Form C ist ein essenzielles Bauteil im Maschinenbau, das höchste Standards erfüllt. Hergestellt gemäß DIN-Norm, ist er eine zuverlässige Verbindungslösung für diverse Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Stahlkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und Langlebigkeit, während die spezielle Form C eine einfache Handhabung ermöglicht. Dieser Karabinerhaken ist vielseitig einsetzbar und bietet eine Tragkraft, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht wird.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch