DE
Choose your Language
Benennung
Bolzen
Form
B
Ausführung 1
mit Kopf
ISO
2341
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D1=Bolzendurchmesser
8
A
16,5
D3
14
D4
2
Form-Typ
mit Splintloch
K
3
RoHS
true
W
3,5
Z1
2
Z2
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte.

ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch