{"product":{"productId":"agid.32540","price":70.41,"name":"Distanzhalter einstellbar Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Distanzhalter: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295.
Ausführung
Distanzhalter: Edelstahl unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295 - schwarz.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295 - schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Hygienic DESIGN Distanzhalter wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Der Abstand zwischen zwei Bauteilen kann mittels Maulschlüssel stufenlos auf die gewünschte Länge eingestellt werden. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar.
Werkstoff
Distanzhalter: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295.
Ausführung
Distanzhalter: Edelstahl unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295 - schwarz.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Schaftdichtung: 75 EPDM 295 - schwarz.
Hinweis
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Stufenlos einstellbarer Abstand.
Austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Auf Anfrage
Sonderlängen.
Zeichnungshinweis
1) Dichtring
2) Schaftdichtung
2) Schaftdichtung
Zubehör
Dichtringe 07301.
Sechskantschraube 07170-11.
Sechskantschraube 07170-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.