Edelstahl 1.4404.
Beschreibung
Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Hutmuttern haben eine Oberflächenrautiefe von Ra < 0,8 µm. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.
Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.
Edelstahl 1.4404.
Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 07300-03 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 07300-03.
Sechskantschrauben mit Bund 07170-04.