{"product":{"productId":"agid.33896","price":0.36,"name":"KL-SICHERUNG FÜR WELLEN A=15,5, D1=10,FEDERSTAHL VERZINKT"},"currency":"CHF"}
KL-Sicherung
für Wellen
Federstahl
verzinkt
Verkaufseinheit
0,36 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
KL-Sicherung
Ausführung 1
für Wellen
Produkttyp
Ring
Material
Grundkörper
Federstahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=für Durchmesser
10
D2=Nutdurchmesser
8
A
15,5
B
9,5
B1
16,3
H
0,6
H1
5,9
L
4,5
M
1,05
RoHS
true
UNSPSC Code
31163205
Z
1
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
KL-Sicherungen verhindern den Axialabzug auf Wellen, Achsen und Bolzen mit Einstich oder Nut. Für Verbindungen, die öfter und schnell gelöst werden müssen.
Die leichte und schnelle Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich.
Die leichte und schnelle Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich.
Zubehör
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe 27621-01.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.