DE
Choose your Language
Benennung
Kugelscheibe u.Kegelpfanne
Ausführung 1
kombiniert
DIN
ähnlich DIN 6319
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Material Komponente
Edelstahl A2
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
16
D1
10,5
D2
12
D3
21
G
M10
H
10,4
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Kugelscheibe Stahl einsatzgehärtet, Härtetiefe mind. 0,2 mm.
Kegelpfanne Stahl vergütet.
Hinweis
Kugelscheibe und Kegelpfanne bilden eine fest verbundene und unverlierbare Einheit. Schnelle und einfache Montage.
Die Gesamthöhe ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch