DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Härteklasse 11H, blank (schwarz) oder verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Hinweis
Die Vierkantmutter nach DIN 562 Produktklasse B zeichnet sich durch ihre flache Bauform aus.

Vierkantmuttern finden vielfach Verwendung als Einlegemuttern in Spritzgussteilen, oder sie werden in Gehäuseprofile (Aluminium-Strangpressprofile) eingeschoben, um sie als Nutenstein zum Anschrauben anderer Bauteile zu verwenden. Vierkantmuttern bilden auch die Grundlage für Käfigmuttern. Vierkantmuttern bieten gegenüber herkömmlichen Sechskantmuttern eine verbesserte Verdrehsicherung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch