DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zweilaschige Rohrschelle mit Vorspannung, leichte Ausführung nach DIN 1597.

Die Rohrschelle dient zur Befestigung und Montage von leichten Rohren, Leitungen, Kabeln und verschiedenen runden Teilen.

Die Rohrschellen sind mit einem Klemmspalt ausgeführt. Durch Anziehen der Befestigungsschrauben wird eine optimale Klemmung erreicht.

D1 = 33 und D1 = 52 sind ähnlich DIN 1597.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch